Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SWRC046

SmartRF(TM) Studio 6.13.1

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0S
Fecha de publicación: 27/01/2010
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1010 — Microcontrolador y transceptor RF de 300-1000 MHz integrados
Otros productos inalámbricos
CC2400 — Transceptor de banda ISM de 2,4 GHz de chip único de baja potencia y bajo costo con numerosas caract CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2550 — Transmisor de bajo costo de 2.4 GHz diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potencia en band
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4
Transceptores Sub-1 GHz
CC1000 — Transceptor RF de potencia ultrabaja de un chip para banda SRD de 315/433/868/915 MHz CC1020 — Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango CC1021 — Transceptor inalámbrico multicanal FSK/OOK CMOS para aplicaciones de banda estrecha con intervalos d CC1050 — Transmisor RF de potencia ultrabaja de un chip para banda SRD de 315/433/868/915 MHz CC1070 — Transmisor RF CMOS FSK/GFSK/ASK/00K de un solo chip, baja potencia y bajo costo para aplicaciones de CC1100 — Transceptor RF multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potenc CC1150 — Transmisor inalámbrico multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baj

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc046 or www.ti.com/lit/xx/swrc046s/swrc046s.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC046. Please update any bookmarks accordingly.