Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SWRC251

CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 29/04/2013
Productos
Otros productos inalámbricos
CC2543 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART CC2544 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART CC2545 SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2541 MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc251 or www.ti.com/lit/xx/swrc251b/swrc251b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC251. Please update any bookmarks accordingly.