Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS25990EVM-GUI

TPS25990 evaluation module GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 12/05/2023
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25990 — eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25990EVM — Módulo de evaluación TPS25990 para eFuse de 2.9 V a 16 V, 60 A, 0.79 mΩ con telemetría digital y PMB

Información de la versión

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.