TPS25990EVM

TPS25990EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPS25990EVM de fusibles electrónicos permite la evaluación del circuito de referencia del TPS25990 de fusibles electrónicos. El dispositivo TPS25990 es un fusible electrónico de 2.9 V a 16 V 60 A con FET integrado de 0.79 mΩ. Incluye gestión de sobrecorriente y corriente de irrupción, temporizador de supresión de transitorios de sobrecorriente ajustable, protecciones de subtensión y sobretensión programables, telemetría digital y configurabilidad mediante PMBus®.

Funciones
  • Funcionamiento de 5 V a 16 V (típ.)
  • Umbral del disyuntor programable de 28 A a 90 A mediante puentes integrados
  • Tensión de referencia ajustable para protección contra sobrecorriente y bloques activos de reparto de corriente
  • Temporizador de supresión de sobrecorriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO, límite de corriente durante el arranque y umbral de reparto de corriente activa
  • Telemetría digital y configurabilidad a través de PMBus®
  • LED de estado para indicaciones de alimentación correcta y fallos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25990 — eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25990EVM — Módulo de evaluación TPS25990 para eFuse de 2.9 V a 16 V, 60 A, 0.79 mΩ con telemetría digital y PMBus®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25990EVM — Módulo de evaluación TPS25990 para eFuse de 2.9 V a 16 V, 60 A, 0.79 mΩ con telemetría digital y PMBus®

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25990 — eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25990EVM — Módulo de evaluación TPS25990 para eFuse de 2.9 V a 16 V, 60 A, 0.79 mΩ con telemetría digital y PMB

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

close
Versión: 2.0.0
Fecha de publicación: 12/05/2023
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25990 — eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25990EVM — Módulo de evaluación TPS25990 para eFuse de 2.9 V a 16 V, 60 A, 0.79 mΩ con telemetría digital y PMB

Información de la versión

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse. 
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
* EVM User's guide TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 7/06/2023
Certificado TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 6/04/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB-TO-GPIO2 — Módulo de evaluación del adaptador de interfaz USB-TO-GPIO2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos