Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS37-ADJ-CALC

TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 31/08/2022
Productos
Supervisores de tensión de suministro
TPS37 — Supervisor de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo TPS37-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo TPS3760 — Supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V con sensor, corriente quiescente ultrabaja y retardo TPS3760-Q1 — Supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V para automoción con sensor, IQ ultrabaja y retardo TPS38-Q1 — Supervisor automotriz de doble canal de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS3760EVM — Módulo de evaluación TPS3760 para supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V con detección, IQ TPS37AQ1EVM — Módulo de evaluación TPS37 para supervisor de ventana de 65 V con IQ ultrabaja y función de retardo

Información de la versión

Creation of TPS37, TPS38, and TPS3760 design calculator.