Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSM65660EVM-DOC-CERT

TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 17/06/2026
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM65660 Módulo buck de densidad de alta potencia de 6 A 65 V con mitigación de interferencias y ruido
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM65660EVM Módulo de evaluación TPSM65660

Información de la versión

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR