Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSM8287B-CALC

Calculadora de componentes TPSM8287B

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 7/03/2025
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B15 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack TPSM8287B30 — Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack

Información de la versión

Initial release