Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UCC278X4-CALC

UCC278x4 Schematic Review Template

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/02/2026

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de medio puente
UCC27834 — Contr. compuerta medio puente de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt UCC27834-Q1 — Controlador de compuerta de medio puente automotriz, 230 V y 3.5 A/4 A con UVLO de 8 V, tolerancia a UCC27884 — Contr. compuerta medio puente de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt UCC27884-Q1 — Contr. compuerta medio puente autom. de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt

Información de la versión

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC278X4 family of devices.