AA-EVM-MB

概要

The AA-EVM-MB has been designed to control Texas Instruments compatible Audio Amplifier EVMs. AA-EVM-MB offers a USB interface to connect to a PC running PurePathConsole software and standard USB audio interface.

特長
  • Interface using PurePath™ Console Windows® Software
  • USB Audio Class (UAC2) audio interface compliant
  • USB to I2C control interface
  • External I2C and I2S/TDM host controller connections available
  • Optional USB-C PD adjustable voltage output for audio amplifier testing
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS2120 — 15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2320 — 15V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

 

携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2572 — I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2573 — スピーカ保護機能と I/V センス機能と 13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

 

汎用オーディオ アンプ
TAS2020 — 5V サポート搭載、3.3W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2118 — 8.4V Class-H 昇圧機能内蔵、5W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AA-EVM-MB

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AA-EVM-MB

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AA-EVM-MB-DOC-CERT — AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

AA-EVM-MB-DOC-CERT — AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/09/18
ハードウェア開発
評価ボード
AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

リリース情報

AA-EVM-MB EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) オーディオ アンプ マザー ボードの評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/12

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ