ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ

TAS2573

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DSBGA (YCF) 48 6.926265 mm² (2.235 mm × 3.099 mm)
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 8.5W 1% THD+N (4.4V で 8Ω)
    • 8.8W 1% THD+N (4.4V で 4Ω)
    • 15V 昇圧、最大 5.1A の電流制限付き
  • クラス最高の効率
    • 最大 89% のシステム レベル効率 (8Ω 負荷時)
    • アクティブモードの 19mW のアイドル チャネル電力
    • ノイズ ゲート モードの 5.5mW のアイドル チャネル電力
    • 1.8V の Y ブリッジと 33mV ステップの Class-H を内蔵
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 4.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114dB のダイナミック レンジ
    • -90dB THDN
    • ERC と SSM による低 EMI 特性
    • < 1µs のチップ間群遅延マッチング
  • 先進の内蔵機能
    • IV センスを搭載したスピーカ保護機能およびアドバンスト バッテリ ガード
    • EQ、DRC、DEQ によるオーディオ チューニング
    • スピーカのラトル ノイズ抑制アルゴリズム
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度の電圧モニタと温度センサ
  • 使いやすい機能
    • 1 セル、2 セル、3 セルのリチウムイオン バッテリ サポート
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16kHz ~ 192kHz
    • 外部 14V PVDD 電源をサポート
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
    • プログラム可能な駆動強度 IO バッファ
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • VBAT:2.0V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V ~ 1.95V
    • IOVDD:1.2V または 1.8V
    • VBAT_SNS:2.0V ~ 10.0V
    • PVDD:2.5V ~ 14V (外部 PVDD モード)
    • I2S/TDM:8 チャネル
    • I2C:4 つの選択可能なアドレス
  • 48 ボール、0.35mm ピッチ、WCSP パッケージ
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 8.5W 1% THD+N (4.4V で 8Ω)
    • 8.8W 1% THD+N (4.4V で 4Ω)
    • 15V 昇圧、最大 5.1A の電流制限付き
  • クラス最高の効率
    • 最大 89% のシステム レベル効率 (8Ω 負荷時)
    • アクティブモードの 19mW のアイドル チャネル電力
    • ノイズ ゲート モードの 5.5mW のアイドル チャネル電力
    • 1.8V の Y ブリッジと 33mV ステップの Class-H を内蔵
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 4.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114dB のダイナミック レンジ
    • -90dB THDN
    • ERC と SSM による低 EMI 特性
    • < 1µs のチップ間群遅延マッチング
  • 先進の内蔵機能
    • IV センスを搭載したスピーカ保護機能およびアドバンスト バッテリ ガード
    • EQ、DRC、DEQ によるオーディオ チューニング
    • スピーカのラトル ノイズ抑制アルゴリズム
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度の電圧モニタと温度センサ
  • 使いやすい機能
    • 1 セル、2 セル、3 セルのリチウムイオン バッテリ サポート
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16kHz ~ 192kHz
    • 外部 14V PVDD 電源をサポート
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
    • プログラム可能な駆動強度 IO バッファ
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • VBAT:2.0V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V ~ 1.95V
    • IOVDD:1.2V または 1.8V
    • VBAT_SNS:2.0V ~ 10.0V
    • PVDD:2.5V ~ 14V (外部 PVDD モード)
    • I2S/TDM:8 チャネル
    • I2C:4 つの選択可能なアドレス
  • 48 ボール、0.35mm ピッチ、WCSP パッケージ

TAS2573 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵したデジタル入力 Class-D アンプです。このデバイスにはラウドスピーカをリアルタイムで監視するための IV センスが内蔵されています。オンチップの低レイテンシ DSP は、テキサス インスツルメンツの SmartAmp スピーカ保護機能とオーディオ チューニング アルゴリズムに対応しており、スピーカを安全動作領域内に維持しながら高い出力 SPL を実現します。

このデバイスは、Class-H、Y ブリッジ、DSP アルゴリズムなどの高度な効率最適化機能を使用して、最良のバッテリ寿命のために最適化されています。DSP 搭載の高度なバッテリ ガード アルゴリズムは、バッテリ容量が消耗する際のオーディオの歪みを防ぎながら、ピーク出力の電力供給を管理します。このアルゴリズムは、ローカル バッテリ電圧モニタ ADC を使用することによりサポートされます。

I2S/TDM + I2C インターフェイス経由で、最大 4 つの TAS2573 アンプが 1 つの共通バスを共有できます。

TAS2573 は、バッテリ動作システム内でより大きな電力を供給するための昇圧機能を内蔵したデジタル入力 Class-D アンプです。このデバイスにはラウドスピーカをリアルタイムで監視するための IV センスが内蔵されています。オンチップの低レイテンシ DSP は、テキサス インスツルメンツの SmartAmp スピーカ保護機能とオーディオ チューニング アルゴリズムに対応しており、スピーカを安全動作領域内に維持しながら高い出力 SPL を実現します。

このデバイスは、Class-H、Y ブリッジ、DSP アルゴリズムなどの高度な効率最適化機能を使用して、最良のバッテリ寿命のために最適化されています。DSP 搭載の高度なバッテリ ガード アルゴリズムは、バッテリ容量が消耗する際のオーディオの歪みを防ぎながら、ピーク出力の電力供給を管理します。このアルゴリズムは、ローカル バッテリ電圧モニタ ADC を使用することによりサポートされます。

I2S/TDM + I2C インターフェイス経由で、最大 4 つの TAS2573 アンプが 1 つの共通バスを共有できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2573 昇圧 Class-D オーディオ アンプ、DSP および IV センス機能搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27
アナログ デザイン ジャーナル 限界を超える:スマート オーディオ アンプ でマイクロスピーカのサウンドを動的に増 幅する方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/26
アプリケーション・ノート TAS2573 設計およびレイアウトのガイドライン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AA-EVM-MB — オーディオ アンプ マザー ボードの評価基板

AA-EVM-MB は、テキサス インスツルメンツ製品との互換性があるオーディオ アンプ評価基板を制御するように設計されています。AA-EVM-MB は、PurePathConsole ソフトウェアを実行する PC および、標準 USB オーディオ インターフェイスに接続するための USB インターフェイスを備えています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TAS2573EVM — TAS2573 評価基板

TAS2573 評価基板 (EVM) は、デュアル モノ構成における TAS2573 の性能を評価するために設計されています。本ツールでは、AC-MB または AA-EVM-MB マザーボードを使用して、評価基板ドーター カードへのインターフェイスおよび電源電圧を提供します。I2S/TDM + I2C インターフェイスを介して最大 4 デバイスで共通バスを共有でき、2 台の評価基板を上下に重ねて実装できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS2573-GUI — TAS2573 PurePath™ Console 3 files

TAS2573 PurePath™ Console 3 files
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCF) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ