AAEON-3P-SRGAM62

AAEON-3P-SRGAM62

提供元: AAEON Technology
ご注文はこちら

概要

Pico-AM62 と SRG-AM62 は Texas Instruments™ の AM62x Sitara™ プロセッサを基礎としており、スケーラブルなArm® Cortex®-A53 のパフォマンス、コスト効率、そして 20 年の耐用期間という他にない組み合わせを実現しています。プラットフォームの処理能力と統合型 GPU サポートを活用することで、Pico-AM62 と SRG-AM62 はグラフィックス レンダリング、センサ データの管理、デジタル クラスタ デバイスなど信頼性の高い IoT ソリューションを製作する際に必要となるコンピューティング タスクの実行をサポートします。Pico-AM62 と SRG-AM62 の多様なインターフェイスにより、幅広いペリフェラル デバイスと通信プロトコルがサポートされます。このプラットフォームには、ボード レベルとシステム レベルの両方で、有線ネットワーク、カメラ、センサをサポートする TSN を搭載したデュアル LAN ポートが提供されています。Wi-Fi や 4G/LTE などのワイヤレス通信は、フルサイズとハーフサイズのミニカードでも利用可能です。いずれの製品も、RS-232/422/485、CANBus、UART、GPIO、I2C などの産業用制御機能をする多目的 I/O コネクタを搭載しています。

特長
  • TSN 対応の 2 つの LAN ポート    
  • 低消費電力のために最適化済みの A53 コア    
  • オプションの Wi-Fi および 4G/LTE アドオンカードによるサポート    
  • RS-232/422/485、CANbus、UART、GPIO および I2C    
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:AAEON Technology

購入と開発の開始

評価ボード

SRG-AM62 — 産業用 RISC ゲートウェイ

サポート対象の製品とハードウェア

SRG-AM62 — 産業用 RISC ゲートウェイ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください AAEON Technology。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。