ADS111S02EVM
ADS111S02 評価基板
ADS111S02EVM
概要
ADS111C04EVM、ADS111C02EVM、ADS111S04EVM、ADS111S02EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを介して ADS111C04 と ADS111C02 の機能と性能を評価できます。また、SPI (Serial-Peripheral Interface) を介して、ADS111S04 および ADS111S02 の機能と性能を評価することができます。これらのデバイスは、高精度温度センサとプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、4/8 チャネル、16 ビット、4kSPS デルタシグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。
特長
- 幅広い電源範囲 (1.74V ~ 5.5V)
- 通信および構成用の I2C または SPI インターフェイス
- 独立したデジタル ロジック レベル用のレベル トランスレータ
- TI の LaunchPad 開発キットとの簡単な接続
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS111S02EVM — ADS111S02 評価基板
ADS111S02EVM — ADS111S02 評価基板
認証
ADS111S02EVM-DOC-CERT — ADS111S02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
ADS111S02EVM-DOC-CERT — ADS111S02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
ADS111S02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS111C02, ADS111C04, ADS111S02, ADS111S04 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2026/09/30 |