ADS111S02
この製品に対応するパラメータはありません。
- 幅広い電源電圧範囲:1.74V ~ 5.5V
- 低消費電流:
- 連続変換モードで 140µA
- 12 ビット データ レート:100SPS ~ 6kSPS
- 16 ビット データ レート:10SPS ~ 4kSPS
- シングル サイクルのセトリング
- 内部温度センサ
- 内部低ドリフト 1.024V リファレンス
- 内部発振器
- 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
ADS101S02 および ADS111S02 (ADS1x1S02) は、高精度、ローパワー、SPI 対応、12 および 16 ビット A/D コンバータ (ADC) です。ADS1x1S02 は、低ドリフトの電圧リファレンス、発振器、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、高精度温度センサを内蔵しています。これらの機能に加え、デバイスの電源電圧範囲が 1.74V ~ 5.5V と広いため、電力やスペースに制約があるセンサ測定アプリケーションに有用です。
ADS101S02 および ADS111S02 は、それぞれ最大 6kSPS および 4kSPS のデータ レートで変換を実行できます。PGA は 1/6 ~ 16 のゲイン設定が可能で、内部の 1.024V 電圧リファレンスを使用して大信号から小信号まで高精度に測定できます。ADS1x1S02 には、入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、4 つのシングルエンド測定、AIN3 を共通の電圧リファレンスとして使用する 3 つの差動測定、または 2 つの独立した差動入力ペアに使用することができます。
この製品に対する詳細情報はありません。