ADS8345EVM
ADS8345 評価モジュール
ADS8345EVM
概要
The ADS8345EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter board based on the ADS8345 ADC. Typical power dissipation is 8mW at 100kHz throughput rate and a 5V supply. The device uses a synchronous serial interface which is buffered on the EVM.
Companion power devices:
- TPS7A3001 Vin -3V to -36V, -200mA, Ultra-Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator. Click here to view device details.
- TPS7A4901 Vin 3V to 36V, 150mA, Ultra-Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator. Click here to view device details.
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS8345EVM — ADS8345 評価モジュール
ADS8345EVM — ADS8345 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8344/45EVM | 2007/07/26 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8345EVM User's Guide | 2002/08/05 | |||
| 証明書 | ADS8345EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |