ADS8686SEVM-PDK

ADS8686SEVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

特長
  • ADS8686S ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 付属の PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラは、ADS8686SEVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワー デリバリ (電力供給) とデジタル入出力を実現
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル ツールが付属
    • データ キャプチャ
    • スペクトル分析
    • 出力コードのヒストグラム生成
    • 線形性分析

  • ADS8686S 評価基板
  • PHI コントローラ ボード
  • USB ケーブル

DC/DC コンバータ
TPS61220 — 5.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF50 — 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 — イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

差動アンプ
INA149 — 同相電圧が高い差動アンプ

 

高精度 ADC
ADS8686S — アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価基板のご注文
  2. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS8686SEVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
  4. 評価基板を PC に接続
  5. 評価基板の GUI ソフトウェアを実行
  6. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  7. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル 16 ビット 1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス・デモ・キット (PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル 16 ビット 1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス・デモ・キット (PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI インストーラ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI インストーラ

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8686SEVM-PDK User's Guide 2019/11/11
証明書 ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ