ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
REF50E アクティブ エンハンスド製品、低ノイズ (0.5µVpp/V)、低ドリフト (2.5ppm°/C)、広い入力電圧範囲 (VIN) (42V)、高精度電圧リファレンス Improved temperature drift of 2.5 ppm/°C, improved noise of 0.5 ppm p-p, and improved input voltage of 42V.

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF50xx 低ノイズ、超低ドリフト、広い VIN 、高精度の電圧リファレンス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025/11/11
回路設計 SAR ADC 向け、入力インピーダンスの大きい真の差動形式アナ ログ フロント エンド アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/07
回路設計 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/09/30
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/22
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023/05/18
アプリケーション・ノート Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) PDF | HTML 2023/04/25
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021/03/25
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 (Rev. A) PDF | HTML 2019/12/01
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アナログ デザイン ジャーナル Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018/09/24
アナログ デザイン ジャーナル Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018/09/24
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018/04/02
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016/08/01
アプリケーション・ノート ADS8318 および ADS8319 用の、低消費電力の入力 / リファレンス・ドライバ回路 英語版 2011/06/09
アナログ デザイン ジャーナル How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 2009/10/04
アナログ デザイン ジャーナル How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 2009/07/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1148EVM-PDK — ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS1148 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、8 チャネル、16 ビット、高精度デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1148 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

ADS1148EVM-PDK は、ADS1148 評価基板 (EVM)、高精度 ADC マザーボード (PAMBoard)、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ シグマ ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

このキットは、ADS1248EVM と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS124S08EVM — ADS124S08 評価基板

ADS124S08EVM は、ADS124S08 A/D コンバータ (ADC) を評価するためのプラットフォームです。ADS124S08 は 24 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに搭載しています。ADS124S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS124S08EVM および Delta-Sigma ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価基板 パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8168 評価基板 (EVM) 性能デモキット (PDK) は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) である ADS8168 の性能を評価するためのプラットフォームですADS8168EVM-PDK は、ADS8168EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1-MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアの開発に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9120 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS9120 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9120EVM-PDK は、ADS9120 評価基板 (EVM)、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

REF5010 PSpice Model (Rev. A)

SLIM178A.ZIP (38 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM177A.TSC (127 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM176A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5020 PSpice Model (Rev. A)

SLIM160A.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLIM159B.TSC (129 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLIM158B.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5025 PSpice Model (Rev. A)

SLIM163A.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM162A.TSC (134 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM161A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5030 PSpice Model (Rev. B)

SLIM166A (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM165A.TSC (130 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM164A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM168A.TSC (130 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM167A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5045 PSpice Model (Rev. A)

SLIM172A.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM171A.TSC (130 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM170A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5050 PSpice Model (Rev. A)

SLIM175A.ZIP (39 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM174A.TSC (130 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM173A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)

SBAM480A.ZIP (274 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、REF50 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ