ADS9817EVM

概要

ADS9817 評価基板 (EVM) は、ADS9817 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、アナログ フロント エンドと ADC のリファレンスを内蔵しています。ADS9817EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。

特長
  • 評価基板 (EVM) のハードウェアは、外部サンプル クロックと ADC リファレンス電圧のオプションを含め、ADS9817 が必要とするすべてのサポート回路を搭載しています。
  • Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています。
  • TI の通信用ソフトウェアを使用すると、TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) を容易に使用できます。
高精度 ADC
ADS9815 — アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC ADS9817 — アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

ADS9817EVM-PDK-DRIVER — ADS9817EVM 向け、Python オートメーション ドライバ ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9817EVM — ADS9817 評価基板

ADS9817EVM-PDK-DRIVER — ADS9817EVM 向け、Python オートメーション ドライバ ライブラリ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2023/09/13

Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9817EVM — ADS9817 評価基板

リリース情報

Initial release

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9817EVM — ADS9817 評価基板

ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM

close
バージョン: 2.1
リリース日: 2023/11/01

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9817EVM — ADS9817 評価基板

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9817EVM.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/03/04
証明書 ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル インジェクタ (PSI) の評価基板 TSWDC155EVM — TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ