PSIEVM

概要

高精度シグナル インジェクタ (PSI) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) の性能を評価するためのプラットフォームです。このボードは、ADC の入力駆動用の低歪み、低ノイズ、2KHz の入力信号を提供し、TI のほとんどの逐次比較型 ADC 評価基板 (EVM) とペアになっています。このボードは USB 経由で給電され、PC へのユーザー インターフェイス接続も備えています。

特長
  • PSI ソフトウェア GUI には、AC 信号の振幅、周波数、オフセットを制御するためのグラフィカル ツールが付属
  • 非常に低い歪み、低ノイズの 2KHz 信号を生成するオンボード フィルタ
  • フィルタリングとオフセット / 同相電圧のジャンパ選択可能オプション
  • シングルエンドまたは真の差動信号出力オプション
  • 1 本の USB ケーブルで電力を供給

  • PSI 評価基板
  • USB ケーブル
  • SMA 同軸ケーブル (2)

高精度 ADC
ADS8681 — 5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8881 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8900B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS8900B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル インジェクタ (PSI) の評価基板

SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/07/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS8900B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル インジェクタ (PSI) の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac170 or www.ti.com/lit/xx/sbac170/sbac170.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC170. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Precision Signal Injector Evaluation Module (PSIEVM) User's Guide 2017/10/30
証明書 PSIEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ