ADTEC-3P-STRESSSENSOR

ADTEC-3P-STRESSSENSOR

提供元: AD-TEC GmbH
ご注文はこちら

概要

AD-TEC GmbH は、テキサス・インスツルメンツの DRV425 フラックスゲート磁力計を高精度な磁界検出フロント エンドとして採用し、あらゆる強磁性鋼材部品の構造ヘルス モニタリングおよび荷重測定向けに、アクティブ磁気弾性式応力センシング ソリューションを提供しています。AD-TEC 応力センサは、鋼材に交流磁界を発生させ、加えられた機械的応力に対する磁気弾性応答を測定します。これにより、ひずみゲージ、表面前処理、または接着剤による固定を必要とすることなく、荷重、疲労、および構造健全性を非接触かつ連続的に監視できます。主な用途には、鉄道インフラ、橋梁床版、クレーン ブーム、パイプライン監視、および継続的な応力監視を必要とするあらゆる強磁性鋼構造物が含まれます。事前調整済みの鋼材サンプル、DRV425 ベースのセンサ アセンブリ、および M12 コネクタのピン配置を含む評価キットを AD-TEC から購入できます。これにより、迅速な設計評価およびシステム統合を実現できます。

特長
  • あらゆる強磁性鋼材に対応したアクティブ磁気弾性式応力センシング
  • 非接触測定を実現:ひずみゲージ不要、表面前処理不要、接着剤による固定不要
  • 静的荷重および動的荷重に対応した構造ヘルス モニタリングを連続的に実施
  • 保守不要で長期運用が可能な、連続励磁方式の交流磁界
  • 用途:鉄道、橋梁、クレーン、パイプライン、および各種鋼構造物の構造ヘルス モニタリング (SHM)
  • 評価キット:鋼板サンプル、センサ アセンブリ、および M12 コネクタを同梱 (コネクタおよびケーブルは要望に応じて提供可能)
アナログ電流センス アンプ
INA241A — 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ

 

シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

 

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3118D2 — 30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

デジタル温度センサ
TMP112 — I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:AD-TEC GmbH

購入と開発の開始

Third-party accessory

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 鋼材応力センサ評価キット

サポート対象の製品とハードウェア

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 鋼材応力センサ評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください AD-TEC GmbH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。