AD-TEC GmbH

アナログ温度センサ
TMP236 — 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ

 

アナログ電流センス アンプ
INA241A — 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ

 

シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

 

シャント電圧リファレンス
TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

 

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3118D2 — 30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

デジタル温度センサ
TMP112 — I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

 

ホール エフェクトのラッチとスイッチ
TMAG5110-Q1 — 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 — 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV9062 — デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

 

汎用マイコン
MSPM0C1106 — 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • Third-party accessory
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Eichenweg 10
  • Amerang, 83123
  • Germany

参照情報

Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC eBike のトルクおよびケイデンス センサ、DRV425 磁気機械式搭載

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-FORCESENSOR — AD-TEC contactless force sensor for DRV425 magneto mechanical

force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — DRV425 を採用した AD-TEC アクティブ磁気弾性式鋼材応力センサ

AD-TEC GmbH は、テキサス・インスツルメンツの DRV425 フラックスゲート磁力計を高精度な磁界検出フロント エンドとして採用し、あらゆる強磁性鋼材部品の構造ヘルス モニタリングおよび荷重測定向けに、アクティブ磁気弾性式応力センシング ソリューションを提供しています。AD-TEC 応力センサは、鋼材に交流磁界を発生させ、加えられた機械的応力に対する磁気弾性応答を測定します。これにより、ひずみゲージ、表面前処理、または接着剤による固定を必要とすることなく、荷重、疲労、および構造健全性を非接触かつ連続的に監視できます。主な用途には、鉄道インフラ、橋梁床版、クレーン (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。