AFE7952EVM

概要

AFE7952 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE7952 の評価に使用します。AFE7952 デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を統合しています。AFE7952 デバイスは、8 個の JESD204B および JESD204C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。EVM は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給します。この評価基板 (EVM) は、5.5V の単一入力で動作し、包括的なパワー マネージメント回路を搭載しています。外部クロック供給オプションは、オンチップ PLL 向けのリファレンス クロックの供給に対応しています。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード (TSW14J58) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。

特長
  • オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ
  • 完全なパワー マネージメント回路を搭載しています
  • リファレンス クロックと SYSREF を供給するオンボード クロック ジェネレータ
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス
    • JESD204B、JESD204C に準拠
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
RF トランシーバ
AFE7952 — 最大 12GHz、4 個の送信、4 個の受信、2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/16
証明書 AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ