AFE8108EVM

概要

AFE8128 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE812x ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE8128 デバイスは、最大で 8 つの送信チャネル、8 つの受信チャネル、2 つのフィードバック チャネル (8T8R2F) をサポートします。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。AFE8128 デバイスは、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは NRZ 方式で 32Gbps での動作が可能で、デジタル データを送受信します。

特長
  • LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
  • SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
  • 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
RF トランシーバ
AFE8104 — 6GSPS の受信 (RX) と 12GSPS の送信 (TX) 搭載、4 チャネル、7.4GHz RF サンプリング トランシーバ AFE8108 — 6GSPS の受信 (RX) と 12GSPS の送信 (TX) 搭載、8 チャネル、7.4GHz RF サンプリング トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

AFE8108EVM — AFE8108 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AFE8108EVM — AFE8108 評価基板

AFE8108EVM-DOC-CERT — AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/26
ハードウェア開発
評価ボード
AFE8108EVM — AFE8108 評価基板

リリース情報

AFE8108EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ