AFE8108

アクティブ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, Communications and Telecom, General purpose, Industrial, Radar, Test and Measurement Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 100 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, Communications and Telecom, General purpose, Industrial, Radar, Test and Measurement Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 100 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (AQC) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ANG) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 8 個 (AFE8108) / 4 個 (AFE8104) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • 8 個 (AFE8108) / 4 個 (AFE8104) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 8T8R:800MHz
    • 4T4R:1600MHz
    • 2T2R:2400MHz
  • RF 周波数範囲:最大 7.4GHz
  • シングル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • DAC または ADC レートでの外部クロックをサポート
  • デジタル データ インターフェイス:
    • JESD204B および JESD204C
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 32.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • 高速ブート アップ時間のオプション:<500ms
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • 8 個 (AFE8108) / 4 個 (AFE8104) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • 8 個 (AFE8108) / 4 個 (AFE8104) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 8T8R:800MHz
    • 4T4R:1600MHz
    • 2T2R:2400MHz
  • RF 周波数範囲:最大 7.4GHz
  • シングル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • DAC または ADC レートでの外部クロックをサポート
  • デジタル データ インターフェイス:
    • JESD204B および JESD204C
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 32.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • 高速ブート アップ時間のオプション:<500ms
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE810x は高性能かつ広帯域のマルチチャネル トランシーバで、8 つ (AFE8108)/4 つ (AFE8104) の RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 8 つ (AFE8108)/4 つ (AFE8104) の RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS ADC (A/D コンバータ)、外部の自律的な自動ゲイン制御を補助する 2 つのデジタル ピーク検出器、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。シングル デジタル ダウン コンバータ (DDC) により、8 チャネル モードで最大 800MHz、4 チャネル モードで 1600MHz、2 チャネル モードで最大 2400MHz の信号帯域幅を実現。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz (8T)、1600MHz (4T)、または 2400MHz (2T) の信号帯域幅をサポートするデジタル アップ コンバータ (DUC) が含まれています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。

AFE810x は高性能かつ広帯域のマルチチャネル トランシーバで、8 つ (AFE8108)/4 つ (AFE8104) の RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 8 つ (AFE8108)/4 つ (AFE8104) の RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS ADC (A/D コンバータ)、外部の自律的な自動ゲイン制御を補助する 2 つのデジタル ピーク検出器、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。シングル デジタル ダウン コンバータ (DDC) により、8 チャネル モードで最大 800MHz、4 チャネル モードで 1600MHz、2 チャネル モードで最大 2400MHz の信号帯域幅を実現。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz (8T)、1600MHz (4T)、または 2400MHz (2T) の信号帯域幅をサポートするデジタル アップ コンバータ (DUC) が含まれています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

AFE810x ファミリの完全なデータシートおよび設計リソースが利用可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE8104、AFE8108、12GSPS DAC および 6GSPS ADC を搭載した 7.4GHz トラン シーバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート AFE81xx の高速起動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE8108EVM — AFE8108 評価基板

AFE8128 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE812x ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE8128 デバイスは、最大で 8 つの送信チャネル、8 つの受信チャネル、2 つのフィードバック チャネル (8T8R2F) をサポートします。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。AFE8128 デバイスは、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (AQC) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ANG) 400 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ