AFE8128EVM

概要

AFE8128 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE812x ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE8128 デバイスは、最大で 8 つの送信チャネル、8 つの受信チャネル、2 つのフィードバック チャネル (8T8R2F) をサポートします。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。

特長
  • LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
  • SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
  • 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
RF トランシーバ
AFE8128 — 8 送信 8 受信 2 フィードバック RF サンプリング トランシーバ、400MHz ~ 7.2GHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE8128-MBEVM — AFE8128 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE8128-MBEVM — AFE8128 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE8128-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ