AFE8128

アクティブ

製品詳細

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (APK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC

  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 2 個の RF サンプリング 6GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:880MHz
    • RX:800MHz
  • RF 周波数範囲:400MHz ~ 7.2GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31dB レンジ、1dB ステップ
  • デュアル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
    • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps (NRZ) / に対応する 8 個の SerDes トランシーバ
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC

  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 2 個の RF サンプリング 6GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:880MHz
    • RX:800MHz
  • RF 周波数範囲:400MHz ~ 7.2GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31dB レンジ、1dB ステップ
  • デュアル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
    • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps (NRZ) / に対応する 8 個の SerDes トランシーバ
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE812x は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング レシーバ チェーン、および 2 個の独立した RF サンプリング補助チェーン (フィードバック パス) を統合しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、無線基地局用の 2G、3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、AFE812x はマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 30dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。デジタル ダウン コンバータ (DDC) は、 (デュアル DDC モードでは 2 つの 600MHz 帯域幅、シングル DDC モードでは 1 つの 1200MHz 帯域幅) を提供します。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz の複合信号帯域幅 DAC 出力は、39dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

AFE812x は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング レシーバ チェーン、および 2 個の独立した RF サンプリング補助チェーン (フィードバック パス) を統合しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、無線基地局用の 2G、3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、AFE812x はマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 30dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。デジタル ダウン コンバータ (DDC) は、 (デュアル DDC モードでは 2 つの 600MHz 帯域幅、シングル DDC モードでは 1 つの 1200MHz 帯域幅) を提供します。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz の複合信号帯域幅 DAC 出力は、39dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE812x フィードバック パス搭載、オクタル/クワッド チャネル、RF トラン シーバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/23
アプリケーション・ノート SYSREF アライメント検出器と SYSREF モニタ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/29
アナログ デザイン ジャーナル mMIMO と高精度のビームフォーミング テ クノロジーによる 5G ネットワークの可能性 の実現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE8128EVM — AFE8128 評価基板

AFE8128 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE812x ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE8128 デバイスは、最大で 8 つの送信チャネル、8 つの受信チャネル、2 つのフィードバック チャネル (8T8R2F) をサポートします。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (APK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ