AFE8192EVM

概要

AFE8192 および AFE8190 の評価基盤 (EVM) は、統合型 RF サンプリング トランシーバの AFE81xx ファミリの評価に使用する評価ボードです。

AFE81xx デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネル (16T16R4F) をサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。AFE81xx デバイスは、16 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは NRZ 方式で 32Gbps での動作が可能で、デジタル データを送受信します。

特長
  • LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
  • SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
  • 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
RF トランシーバ
AFE8190 — 16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ AFE8192 — 4 つのフィードバック パスを備えた広帯域 16 チャネル RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE8192-35EVM — AFE8192 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

AFE8192-35EVM — AFE8192 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

AFE81XX-WI-DESIGN — AFE81xx Design Resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE8152 — クワッド帰還パス搭載、16 チャネル、高周波、広帯域幅 RF トランシーバ AFE8190 — 16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ AFE8192 — 4 つのフィードバック パスを備えた広帯域 16 チャネル RF トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
AFE8192EVM — AFE8192 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE8192-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ