AFE8192
- 16 個の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- 16 個の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
- クワッド RF サンプリング 6GSPS フィードバック ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- TX/FB:1200MHz
- (8 チャネル モードの場合 1600MHz)
- RX:600MHz
- (8 チャネル モードの場合 1200MHz)
- TX/FB:1200MHz
- RF 周波数範囲:最大 7.2GHz
- デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
- TX:39dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
- RX:30dB レンジ、1dB ステップ
- FB:25dB レンジ、1dB ステップ
- シングル DUC/DDC (チェーンごと)
- TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
- 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
- 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
- デジタル データ インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C、JES204D
- 最高 32.5Gbps (NRZ) / 56Gbps (PAM4) に対応する 16 個の SerDes トランシーバ
- 8b/10b および 64b/66b エンコード
- 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
AFE8192 は高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバであり、16 個の内蔵 RF サンプリング トランスミッタ チェーン、16 個の RF サンプリング レシーバ チェーン、および 4 つの独立した RF サンプリング補助チェーン (フィードバック パス) を備えています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、ワイヤレス ベースステーション用の 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。広帯域幅も備えた AFE8192 は、マルチバンド 4G および 5G 基地局に非常に適した選択肢です。
各レシーバ チェーンは、6GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 30dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な自動ゲイン コントローラで使用するためのアナログ ピークパワー ディテクタと、デジタル ピーク ディテクタ / パワー ディテクタを備えています。また、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷ディテクタも内蔵しています。シングル デジタル ダウン コンバータ (DDC) により、16 チャネル モードで最大 600MHz、8 チャネル モードで最大 1200MHz の信号帯域幅を実現。
各トランスミッタ チェーンはデジタル アップ コンバータ (DUC) を備えており、最大 1200MHz の信号帯域幅 (8 チャネル モードでは最大 1600MHz) をサポートします。DUC の出力は、第 2 ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、39dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE8192 フィードバック パス搭載、16 チャネル RF トランシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/09/16 |
| ホワイト・ペーパー | パワーダウンの強化 – 5G 無線のエネ ルギー効率のための RF システムおよ びトランシーバの革新 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/28 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | mMIMO と高精度のビームフォーミング テ クノロジーによる 5G ネットワークの可能性 の実現 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/08 | ||
| 証明書 | AFE8192-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/30 | ||||
| アプリケーション概要 | JESD204D の基礎と AFE819x への実装 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/07/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE8192EVM — AFE8192 評価基板
AFE8192 および AFE8190 の評価基盤 (EVM) は、統合型 RF サンプリング トランシーバの AFE81xx ファミリの評価に使用する評価ボードです。
AFE81xx デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネル (16T16R4F) をサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。AFE81xx デバイスは、16 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) (...)
AFE81XX-WI-DESIGN — AFE81xx Design Resources
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (AMJ) | 784 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。