AIC3262-STICKEVM

TLV320AIC3262 USB EVM

AIC3262-STICKEVM

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC3262 スティック EVM は、TLV320AIC3262 オーディオ コーデック向けの小型フォームファクタ評価基板です。この製品は、第三世代の miniDSP、統合型 Class-D スピーカ アンプ、イヤーピース ドライバ、Direct-Path ステレオ ヘッドフォン ドライバを搭載した低消費電力ステレオ コーデックです。3 つのオーディオ シリアル インターフェイスを備えた AIC3262 ではアプリケーション プロセッサ、Bluetooth ベースバンド プロセッサなど他のデバイスへの複数の接続も可能です。

TLV320AIC3262 スティック EVM は、プラグ アンド プレイ デバイスです。この小型フォームファクタ モジュールはポータブル性能が非常に高く、お客様は TLV320AIC3262 機能を使用して簡単に評価を開始できます。AIC3262 スティック EVM は、ステレオ ヘッドフォンの再生、モノラル レシーバの再生、Class-D スピーカの再生、マイク録音など、一般的な再生および録音構成もサポートしています。

特長
  • TLV320AIC3262 ステレオ オーディオ コーデック向け、ポータブル性能が非常に高いプラグ アンド プレイ モジュール
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • 各種の入出力コネクタは、ステレオ ヘッドフォンの再生、Class-D スピーカの再生、モノラル レシーバの再生、ステレオ シングルエンド マイク録音など、標準的な再生および録音構成をサポートしています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AIC3262-STICKEVM — TLV320AIC3262 USB 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AIC3262-STICKEVM TLV320AIC3262 USB 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3262 Stick EVM User Guide 2012/06/19
証明書 AIC3262-STICKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TLV320AIC3262 Applications Reference Guide 2012/03/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ