AMC-AMP-200APK-EVM

AMC-AMP-200APK-EVM

ご注文はこちら

概要

AMC-AMP-200A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±200A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±500A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、100µΩ のシャント抵抗と組み合わせます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを特徴と採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

特長
  • ±200A 絶縁型電流センシング
  • 100μΩ のシャント抵抗
  • ラグ接続の互換性
  • 自由気流で 20 分で最大 120°C を実現するように設計された放熱
  • 容易な評価に役立つ複数のテスト ポイント
  • 差動からシングル エンドへの信号チェーン
汎用オペアンプ
TLV9002 — コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
AMC3302 — DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

 

絶縁型コンパレータ
AMC23C15 — 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-200APK-EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-200APK-EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/13
ハードウェア開発
評価ボード
AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

資料

リリース情報

AMC-AMP-200APK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • Don't know what to put in here, but it won't go further if there is nothing.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC-AMP-200APK-EVM... PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ