AMC43XXDVVEVM

AMC43XXDVVEVM

ご注文はこちら

概要

AMC43xxDVVEVM をいずれかの AMC43xxDVV デバイスと組み合わせると、DC/DC コンバータを内蔵した絶縁型の高精度、高電圧センシングの設計を検証できます。この評価基板は、柔軟な出力フィルタリング設計により、あらゆる AMC43xxDVV デバイスに対応できます。評価基板には端子台とテスト ポイントの両方が搭載されており、入力信号の活用と出力信号の測定が容易です。

特長
  • AMC43xxDVV デバイスに対応する、フル機能の評価ボード
  • 任意の AMC43xxDVV デバイスをサポートするように構成可能な出力フィルタリング
  • 入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子とテスト ポイント
絶縁型アンプ
AMC0311D — 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ AMC4311D — 差動出力、2V 入力、強化絶縁型パワー アンプ AMC4311R — シングルエンドのレシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型パワー アンプ AMC4330D — 差動出力、±1V 入力電圧センシング強化絶縁型パワー アンプ AMC4330R — シングルエンドのレシオメトリック出力、±1V 入力電圧センシング強化絶縁型パワー アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 評価基板 (DVV パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 評価基板 (DVV パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AMC43XXDVVEVM-DOC-CERT — AMC43XXDVVEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 評価基板 (DVV パッケージ)

AMC43XXDVVEVM-DOC-CERT — AMC43XXDVVEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/31
ハードウェア開発
評価ボード
AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 評価基板 (DVV パッケージ)

リリース情報

AMC43XXDVVEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC43xxDVV 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ