AMC4311D

プレビュー

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DVV) 20 58.195 mm² (5.65 mm × 10.3 mm)
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • DC/DC 外部負荷電流:8mA (最大値)
  • 高い入力インピーダンス:1.3GΩ (標準値)
  • リニア入力電圧範囲:-0.1V ~ 2V
  • 固定ゲイン:1V/V
  • 差動出力
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±50ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.035% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • システム レベル診断機能
  • 絶縁定格:強化絶縁
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • DC/DC 外部負荷電流:8mA (最大値)
  • 高い入力インピーダンス:1.3GΩ (標準値)
  • リニア入力電圧範囲:-0.1V ~ 2V
  • 固定ゲイン:1V/V
  • 差動出力
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±50ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.035% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • システム レベル診断機能
  • 絶縁定格:強化絶縁
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C

AMC4311D は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度電気的絶縁型アンプです。DC/DC コンバータは、最大 8mA の外部電流を供給し、ハイサイドの追加デバイスに電力を供給できます (例:AMC0300D、AMC23C12)。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の強化絶縁を実現することが認定されています。

AMC4311D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

AMC4311D デバイスは、20 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C ~ +125°C の温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC4311D は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度電気的絶縁型アンプです。DC/DC コンバータは、最大 8mA の外部電流を供給し、ハイサイドの追加デバイスに電力を供給できます (例:AMC0300D、AMC23C12)。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の強化絶縁を実現することが認定されています。

AMC4311D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

AMC4311D デバイスは、20 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C ~ +125°C の温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC4311D 高精度、差動出力、DC/DC コンバータ内蔵、2V 入力、強化絶縁型 アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 評価基板 (DVV パッケージ)

AMC43xxDVVEVM をいずれかの AMC43xxDVV デバイスと組み合わせると、DC/DC コンバータを内蔵した絶縁型の高精度、高電圧センシングの設計を検証できます。この評価基板は、柔軟な出力フィルタリング設計により、あらゆる AMC43xxDVV デバイスに対応できます。評価基板には端子台とテスト ポイントの両方が搭載されており、入力信号の活用と出力信号の測定が容易です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DVV) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ