BEACN-3P-AM62L-SOM

BEACN-3P-AM62L-SOM

提供元: Beacon EmbeddedWorks
ご注文はこちら

概要

Beacon EmbeddedWorks AM62L システムオンモジュール (SoM) 評価キットと開発キットは、AM62L SoM の機能を評価するための製品運用状態のハードウェア/ソフトウェア プラットフォームを提供します。これらの包括的な評価キットと開発キットには、統合型ビーコン AM62L SoM、キャリア ボード、ケーブル、製品開発を開始するために必要なすべてのソフトウェアと BSP が含まれています。 

特長

TI AM62L デュアル 64 ビット Arm® Cortex® -A53 コアプロセッサ
• 最大 1.25GHz
• HMI と IoT に適した電力効率
• 統合セキュリティ機能

 

組み込みメモリ
• LPDDR
• 8 ビット eMMC
• 2x 4-bit SD/SDIO

 

ネットワーク接続
• 2x GB イーサネット
• Wi-Fi 802.11ac 1x1
• Bluetooth 5 と BLE をサポート

 

ディスプレイ
• MIPI DSI (最大 4 レーン DPHY) または DPI (24 ビット RGB LVCMOS) 最大 1080p @ 60fps
• 最新のタッチ HMI 向け設計

 

USB の接続
• USB 2.0 ホストおよび OTG
• HID デバイス、Wi-Fi ドングル、周辺装置をサポート

 

シリアル IO
• (8) UART、(4) SPI、(5) I2C
• 3x CAN、オプションの CAN-FD

 

オーディオ
• マルチチャネル オーディオ シリアル ポート
• I2S および SPDIF をサポート

 

サイズ:28mm x 38mm

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beacon EmbeddedWorks

購入と開発の開始

評価ボード

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L システム オン モジュール開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L システム オン モジュール開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L システム オン モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L システム オン モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beacon EmbeddedWorks。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。