BP-ADS9324

概要

ADS9324 BoosterPack™ プラグイン モジュール (BPADS9324) は、ADS9324 を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。

特長
  • アナログ フロントエンド内蔵の 16 チャネル、16 ビット ADC
  • チャネル独立型プログラマブル入力:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
  • アナログ帯域幅オプション:25 kHz と 325 kHz
  • LaunchPad 互換のヘッダ ピン
  • フレキシブルなコントローラ インターフェイス機能
  • 他の ADS9324 ファミリ デバイス、ADS9308V8I、および他のバリアントとの互換性
高精度 ADC
ADS9324 — アナログフロントエンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS 同時サンプリング SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BP-ADS9324 — ADS9324 ブースタパック プラグイン モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BP-ADS9324 — ADS9324 ブースタパック プラグイン モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BP-ADS9324 — ADS9324 ブースタパック プラグイン モジュール

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/11
ハードウェア開発
評価ボード
BP-ADS9324 — ADS9324 ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9324 BoosterPack™ プラグイン評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ