BQ24020EVM

概要

The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

バッテリ チャージャ IC
BQ24020 充電イネーブルと温度センス機能搭載、QFN-11 封止、デュアル入力 USB/AC アダプタ、1 セル リチウムイオン チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24020EVM bq24020 bqTINY-II 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
証明書 BQ24020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ