BQ24092EVM

概要

The user’s guide describes the bq24090/1/2/3 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

特長
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • 125°C Thermal Regulation; 150°C Thermal Shutdown Protection
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
  • Operation Over JEITA Range via Battery NTC 0.5 Fast-Charge-Current at Cold, 4.06V at Hot, bq24092/3
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24092EVM — BQ24092 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24092EVM — BQ24092 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012/12/31
証明書 BQ24092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ