BQ24120EVM-001

BQ24120EVM-001

ご注文はこちら

概要

The bq24120EVM-001 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24120. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the single-cell Li-Ion battery to be charged.

特長
  • Input voltage: 5 V to 16 V
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • Number of series cells: 1
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24120EVM-001 — BQ24120 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24120EVM-001 — BQ24120 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ