BQ24172EVM-706-5V

BQ24172 1.6MHz 同期整流スイッチモード、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ チャージャの評価基板

BQ24172EVM-706-5V

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの BQ24172EVM-706-5V (-001) 評価基板は、bq24172 同期バッテリ チャージャの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、HPA706 (-001) とも呼ばれます。この評価基板は、5V 入力電圧用に最適化されており、シングル セル 4.2V リチウムイオン バッテリを充電します。このマニュアルには、BQ24172EVM-706-5V の部品表、基板レイアウト、回路図が記載されています。bq24172 は、2 つの内蔵 N チャネル パワー MOSFET とパワー パス セレクタ ゲート ドライバを使用した、高集積スタンドアロン リチウムイオンおよびリチウムポリマ スイッチ モード バッテリ充電コントローラです。これは、入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。また、バッテリ検出、プリコンディショニング、充電終了、充電ステータスの監視機能も備えています。ユーザーズ ガイドでは、BQ24172EVM-706-5V の機能および動作について説明されています。

特長
  • bq24172 の評価基板
  • スタンドアロン、同期整流、スイッチモード、バッテリ充電コントローラ
  • N-MOSFET とパワー パス セレクタを内蔵
  • バッテリ電圧を抵抗でプログラム可能
  • 入力動作範囲:4.5V ~ 8V
  • 故障状態に対応する LED 表示
  • テストを目的に複数の重要な信号にアクセス可能な複数のテストポイント、プローブの接続が容易。
  • 複数のジャンパが利用可能、設定の変更が容易
バッテリ チャージャ IC
BQ24172 スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24172EVM-706-5V — 評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24172EVM-706-5V 評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 2011/02/22
証明書 BQ24172EVM-706-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ