BQ25015EVM

概要

The bq25015EVM is a complete charger module for evaluating a single-chip charge solution using the bq25010/11/12/15/17 devices. It is designed to deliver up to 500 mA (bq25010/11/12) or 1000 mA (bq25015/17) of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications.

The bq25010/11/12 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge current and other system parameters are programmable. An integrated synchronous buck converter (except the output inductor and capacitor) is incorporated in this chip as the supply from battery to system. For details, see the bq25010, bq25011, bq25012 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Bluetooth Headsets and Other Portable Applications data sheet (SLUS615) and bq25015, bq25017 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications data sheet (SLUS721).

特長
  • Programmable charge current up to 1000 mA for bq25015/17
  • Charges from both USB and ac adapter sources
  • Supports single chemistry applications
  • The output voltage of an integrated 1 MHz synchronized buck converter is either adjustable from 0.7 V to VBAT (bq25010/15), and is capable of delivering up to 300 mA (bq25015/17) of load current
  • Power-good LED indication
  • Status outputs (LED indication available): precharge, fast charge, charge done, timer fault and sleep mode
  • TTL-level controls: charge enable, converter enable and forced PWM
バッテリ チャージャ IC
BQ25015 — 同期整流降圧コンバータ搭載、調整可能な出力、スタンドアロン、1 セル、0.5A、リチウムイオン バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25015EVM — BQ25015 評価モジュール、ポータブル・アプリケーション用途のシングル・チップ・チャージャ、DC/DC コンバータ IC用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25015EVM — BQ25015 評価モジュール、ポータブル・アプリケーション用途のシングル・チップ・チャージャ、DC/DC コンバータ IC用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25010/11/12/15/17 (bqHYBRID) EVM (Rev. A) 2007/07/11
証明書 BQ25015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ