BQ25853EVM

概要

BQ25853EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25853-Q1 IC 用の完全評価システムで、広入力範囲 (4.2V ~ 70V)、最大出力電圧 70V、双方向対応の昇降圧型スーパーキャパシタ充電コントローラです。

BQ25853EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。

特長
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
  • 広い出力動作範囲:最大 55V。以下の用途で CC/CV (定電流と定電圧) をサポート:
    • 2 ~ 20 セルのスーパーキャパシタ
    • 2 ~ 13 セルのリチウムイオン
    • 2 ~ 14 セルの LiFePO4
  • NFET ドライバ搭載の同期整流昇降圧 DC/DC 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 抵抗によるプログラム (設定) 可能なスタンドアロンであり、I2C モードも追加済み
  • スーパーキャパシタ (リバース モード) からの起動、出力 2.5V ~ 55V
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 出力過電圧保護と過電流保護
バッテリ チャージャ IC
BQ25853-Q1 — 車載、I²C 制御、70V、双方向、昇降圧スーパーキャパシタ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25853EVM — BQ25853-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 評価基板

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/06
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 評価基板

リリース情報

BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25853-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ