BQ25853-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 150℃
- 広い入力電圧動作範囲:4.4V~70V
- 広い電圧動作範囲:最大 70V スーパーキャパシタ充電
- NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 コントローラ
- MODE ピンによる降圧専用モードの構成
- 200kHz~600kHz の可変 fSW
- スイッチング周波数ディザリングによる EMI ノイズ低減 (DRSS)
- 外部クロックへの周波数同期も可能
- ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
- 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
- 双方向コンバータ動作により、I2C 相互作用がない自主バックアップモードをサポートします
- VREF_FB ピンは、抵抗デバイダにより逆方向モードでシステム電圧をプログラムします
- ACUV ピンに、逆方向モードの自動開始/終了スレッショルドをプログラムします
- 2.5mΩ 抵抗を使用することで、最大 35A の可変出力電流レギュレーション (RBAT_SNS)
- 高い精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電 / 入力電流レギュレーション
- ±0.5% 逆方向モード電圧レギュレーション
- ±2% の入力電圧レギュレーション
- 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
- ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
- 高度な安全機能内蔵
- 可変入力過電圧および低電圧保護
- 過電圧および過電流保護
- サーマル シャットダウン
- パッケージ
- 36 ピン 5mm × 6mm QFN (ウェッタブル フランク付き)
- 機能安全対応
BQ25853-Q1 は、車載グレードの広い入力電圧に対応するスイッチ モード昇降圧バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、高密度設計で使いやすいソリューションを提供します。逆方向モードでは、このデバイスはスーパーキャパシタから電力を取り出し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。
I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧レギュレーション、逆方向モードのレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25853-Q1 バックアップ電源向け車載双方向充電コントローラ. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/23 | |
| アプリケーション・ノート | 複数の BQ2575x、BQ2582x、BQ2585x-Q1 デバイスを並列に 構成して、より高い出力電流を実現 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/24 | ||
| アプリケーション概要 | 「車載アプリケーション向けの堅牢なバックアップ電源システムの設 計」 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25853EVM — BQ25853-Q1 評価基板
BQ25853EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25853-Q1 IC 用の完全評価システムで、広入力範囲 (4.2V ~ 70V)、最大出力電圧 70V、双方向対応の昇降圧型スーパーキャパシタ充電コントローラです。
BQ25853EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドライバまたはライブラリ
BQ25853Q1-DESIGN — BQ25853-Q1 の詳細なデータシート
BQ25853-Q1 full data sheet and other information are available by request.
計算ツール
BQ25853-Q1-CALC — BQ25853-Q1 Design Calculator (設計カリキュレータ)
BQ25853-Q1 design calculator is a calculation tool for BQ25853-Q1 which is a wide input voltage, switched mode, buck-boost supercapacitor charge controller with bidirectional power flow support.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。