BQ27010EVM
単一セル、バッテリ残量計
BQ27010EVM
概要
The BQ27010EVM is a complete evaluation system for the bq27x10 single-cell Li-ion and Li-polymer battery gas gauge device. The BQ27010EVM includes one BQ27010EVM circuit module. The circuit module includes one bq27x10, a current sense resistor, and all other components on board necessary to calculate remaining battery capacity and predict system run-time to empty. The circuit module connects directly across the cell in a battery.
An EV2300 board is required to interface this EVM with the PC and can be purchased separately.
Kit Contains:
- BQ27010EVM circuit module with sense resistor
- Set of support documentation
特長
- Complete evaluation system for the bq27x10 battery gas gauge
- Populated circuit module for quick setup
- Software allows EEPROM programming and data logging for system analysis
バッテリ残量計
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq27x10EVM Single Cell Battery Fuel Gauge Evaluation Module (Rev. A) | 2013年 10月 4日 | |||
証明書 | BQ27010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Li-Ion and Li-Pol Battery Gas Gauge IC for Portable Apps (bqJUNIOR) データシート (Rev. B) | 2007年 1月 16日 |