CC-DEVPACK-DEBUG-RD
SimpleLink SensorTag デバッガ DevPack、リファレンス・デザイン
CC-DEVPACK-DEBUG-RD
概要
Debugger DevPack を使用すると、新しい SensorTag にデバッグ機能を追加できます。この製品を SensorTag DevPack の拡張ヘッダに差し込み、Code Composer Studio または IAR ARM の開発環境を使用して SensorTag をデバッグすることができます。Debugger DevPack には、DevPack に関連付けられた Code Composer Studio の無償ライセンスが付属しています。
Debugger DevPack には USB 電源端子が付属しており、デバッグの際に SensorTag に簡単に電力を供給することができます。開発中のセンサ・アプリケーションに対して永続的に電力を供給する必要がある場合は、代わりにアプリケーションを USB 電源に接続することができます。3 個の Grove コネクタ用のトレースも付属しており、数百個の Grove センサとアクチュエータのいずれかを簡単にサポートすることもできます。
ダウンロード・ボタンをクリックして設計ファイルをダウンロードします。
購入と開発の開始
デバッグ・プローブ
CC-DEVPACK-DEBUG-RD.1 — SimpleLink SensorTag デバッガ DevPack のリファレンス・デザイン
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ホワイト・ペーパー | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016年 8月 25日 | |||
ホワイト・ペーパー | インテリジェント・センシング・アプリケーションにワイヤレス環境でのスケーラビリティを | 最新英語版 (Rev.B) | 2015年 7月 17日 |