CDCBT1001EVM

CDCBT1001EVM

ご注文はこちら

概要

CDCBT1001 評価基板 (EVM) は、1.2V から 1.8V への返還に対応したクロック バッファ / レベル シフタである CDCBT1001 を評価するためのプラットフォームです。VDD_IN ピンの電源電圧を使用して、入力クロックの低電圧 CMOS (相補型金属 -酸化膜 - 半導体) 電圧レベルを定義します。VDD_OUT ピンの電源電圧を使用して、出力クロックの LVCMOS 電圧レベルを定義します。

特長
  • 入力クロックと出力クロックで独立した電源電圧
  • 最高 24MHz での動作に対応
  • 低消費電流と小さい追加ジッタ
  • 超小型 DPWR パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCBT1001EVM Evaluation Instructions PDF | HTML 2022/05/16
証明書 CDCBT1001EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ