CIRCUIT060041

CIRCUIT060041

概要

この回路は、トランスインピーダンス アンプとして構成した 1 個のオペアンプを使用して、フォトダイオードの AC 信号を増幅します (Ii と C3 を使用してモデル化)。この回路は DC 信号を除去するために、サーボ ループ内で 1 個の積分器を採用し、1 個のトランジスタを使用してフォトダイオードからの DC 電流のシンク (吸い込み) を行います。非反転入力にバイアス電圧を印加しているので、入力電流が存在しないとき、負の電源レールによって出力が飽和することを防止できます。
特長
  • 入力電流 Ii = -10μA ~ 10μA
  • 周囲光電流 = 100μA
  • 出力電圧:Vo = 0.5 V ~ 4.5 V
  • ターゲット帯域幅 = 300kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 AC-Coupled Transimpedance Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/27
アプリケーション概要 高帯域幅、高精度 JFET オペアンプによりトランスインピーダンス・アプリケーションを簡素化 英語版 2019/06/05
アプリケーション・ノート Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018/03/07
アプリケーション・ノート Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017/05/16
ユーザー・ガイド 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014/09/16

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ