CIRCUIT060047

CIRCUIT060047

概要

電圧から電流への変換 (V-I) を行うこのハイサイド コンバータは、適切なレギュレーション済み電流を負荷 (R4) に供給します。この回路は、0V ~ 10V の入力電圧を受け入れ、0A ~ 5A の出力電流に変換します。電流を制御するために、ローサイドにある電流センス抵抗の両端間の電圧をオペアンプにフィードバックします。出力にダーリントン ペアを採用しているので、単一のディスクリート トランジスタを使用する場合に比べて、より大きい電流ゲインを得ることができます。
特長
  • 入力:
    • Vi = 0 V ~ 10 V
    • Iimax = 200μA
  • 出力:
    • Io = 0A→5A
    • Pr5max = 0.25W
  • 電源電圧:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor PDF | HTML 2021/05/14
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ