CIRCUIT060097

CIRCUIT060097

概要

一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、それらの一部である構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、MSP430 トランスインピーダンス アンプ回路の設計ファイルをダウンロードしてください。このトランスインピーダンス オペアンプ回路構成は、入力電流ソースを出力電圧に変換します。電流から電圧へのゲインは、帰還抵抗に基づきます。この回路は、入力電流が変化しても、入力信号源の両端間で一定の電圧バイアスを維持できるので、多くのセンサにとって役に立ちます。MSP430FR2311 のトランスインピーダンス アンプ (TIA) モジュールの特性は、この機能に特に適しています。ただし、この回路は MSP430FR2311 SAC_L1 を使用して実装することや、追加の内蔵 DAC 機能と PGA 機能を搭載した MSP430FR2355 SAC_L3 を使用して実装することもできます。これらの内蔵アンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
特長
  • 入力:I = 0A ~ 30µA
  • 出力:Vo = 0.2 V ~ 3.2 V
  • BW:fp = 10kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430™ スマート アナログ コンボ搭載、トランスインピーダンス アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/11/05

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ