DAC7678EVM

概要

DAC7678EVM は、D/A コンバータ DAC7678、DAC5578、DAC6578、DAC7578 を評価するように設計されています。デフォルトでは、DAC7678EVM は DAC7678 が実装された状態で提供されますが、他のピン互換デバイスのいずれかと交換できます。この評価基板は、低消費電力、高解像度、8 ~ 12 ビット シリーズの D/A コンバータ (DAC) の機能とパフォーマンスを迅速かつ簡単に評価する方法を提供します。2 線式 I²C インターフェイス ヘッダは、DAC からの SCL および SDA ピン を任意のホスト マイコンまたは TI DSP ベース システムに簡単に接続するために使用されます。デフォルトでは、DAC7678EVM はオンボード外部リファレンスで動作するように設計されていますが、ジャンパ設定を変更し、ソフトウェア経由で内部基準を有効にすることで、DAC 内部リファレンス (DAC7678 の場合) を使用するように簡単に変更できます。この評価基板は、+4.096VDC を供給するために REF5040 高精度リファレンス電圧を搭載しており、あらゆるピン互換の REF50xx ファミリ部品に置き換えることで、さまざまなリファレンス値を実現できます。

特長
  • DAC7678 に必要なすべてのサポート回路が含まれています
  • オンボードのオプション外部リファレンス選択
  • デジタル電圧と I/O 電圧の幅広い選択が可能
  • 制御ロジックのハードウェアまたはソフトウェア制御
  • TI のモジュラー評価基板システムと互換性があります
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC5578 — 8 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC DAC6578 — 10 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC DAC7578 — 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC DAC7678 — 2.5V 内部リファレンス付き、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7678EVM — DAC7678 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC7678EVM — DAC7678 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC7678EVM User's Guide (Rev. C) 2011/07/27
証明書 DAC7678EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ