DEM-OPA-SO-3B

DEM-OPA-SO-3B

ご注文はこちら

概要

DEM-OPA-SO-3B デモ用基板は、SO-14 (DDB) パッケージ封止、クワッド用のピン配置を省いた TI のトリプル高速オペアンプの動作と性能を評価するための汎用の未実装プリント基板 (PCB) です。

特長
  • サポート対象デバイスの性能検証とベンチマーク測定を容易にする設計
  • 高速アナログ信号品質のために最適化されたレイアウト
  • 被試験デバイス (DUT) と周辺回路に対する専用のフットプリント
  • ユーザーは受動部品の値とシグナル チェーン構成をカスタマイズ可能
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA3684 — ディスエーブル搭載、低消費電力、トリプル、電流帰還型オペアンプ OPA3832 — 250MHz、トリプル、低消費電力、高速、固定ゲイン オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SO-3B — Triple op amp evaluation module for SO-14 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-SO-3B — Triple op amp evaluation module for SO-14 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-SO-3B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-3B User's Guide (Rev. B) 2010/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ