DRIVECABLE04EVK

DRIVECABLE04EVK

ご注文はこちら

概要

The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset evaluation with 75-ohm coax cables.

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS30BA101 — 3.125Gbps 差動バッファ DS30EA101 — 0.15 ~ 3.125Gbps アダプティブ ケーブル イコライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRIVECABLE04EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 DRIVECABLE04EVK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DRIVECABLE04EVK User's Guide 2012/02/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ