ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS30BA101

アクティブ

製品詳細

Function Buffer Protocols CML Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Signaling rate (Mbps) 3125 Input signal CML, LVDS, LVPECL Output signal CML Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Buffer Protocols CML Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Signaling rate (Mbps) 3125 Input signal CML, LVDS, LVPECL Output signal CML Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • Data Rates from DC to 3.125 Gbps
  • Supports SD and HD Video Resolutions
  • Power Consumption: 165 mW Typical
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Data Rates from DC to 3.125 Gbps
  • Supports SD and HD Video Resolutions
  • Power Consumption: 165 mW Typical
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

The DS30BA101 is a high-speed differential buffer for cable driving, signal buffering, and signal repeating applications. Its fully differential signal path ensures exceptional signal integrity and noise immunity. The DS30BA101 drives both differential and single-ended transmission lines at data rates up to 3.125 Gbps.

The output voltage amplitude is adjustable via a single external resistor for cable driving applications into 75Ω single-ended and 100Ω differential mode impedances.

The DS30BA101 is powered from a single 3.3V supply and consumes 165 mW (typical). It operates over the full industrial temperature range of -40°C to +85°C and is available in a 4 x 4 mm 16-pin WQFN package.

The DS30BA101 is a high-speed differential buffer for cable driving, signal buffering, and signal repeating applications. Its fully differential signal path ensures exceptional signal integrity and noise immunity. The DS30BA101 drives both differential and single-ended transmission lines at data rates up to 3.125 Gbps.

The output voltage amplitude is adjustable via a single external resistor for cable driving applications into 75Ω single-ended and 100Ω differential mode impedances.

The DS30BA101 is powered from a single 3.3V supply and consumes 165 mW (typical). It operates over the full industrial temperature range of -40°C to +85°C and is available in a 4 x 4 mm 16-pin WQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3.125 Gbps Differential Buffer データシート (Rev. A) 2013/04/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRIVECABLE04EVK — DRIVECABLE04 評価キット

The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

DS30BA101 IBIS Model

SNLM160.ZIP (6 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ